Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseñado para montar con los espesores estándar de coquilla (material: elastómetro)
  • Unión excelente entre la abrazadera de refrigeración y la coquilla
  • Sistema completamente aislado (sin puentes térmicos)
  • Barrera de vapor integrada (difusión)
  • Sistema aislado acústicamente
Aplicaciones
  • Instalación de tuberías de aire acondicionado y refrigeración de hasta 457 mm
  • Apto para aplicaciones en las que el fácil ajuste de la unidad aislante (cierre autoadhesivo) es un requisito
  • Para montaje de tuberías de aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado de hasta 410 mm
  • Instalación de tuberías de aire acondicionado y refrigeración de hasta 410 mm