Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseñado para montar con los espesores estándar de coquilla (material: elastómetro)
  • Unión excelente entre la abrazadera de refrigeración y la coquilla
  • Sistema completamente aislado (sin cortocircuitos térmicos)
  • Barrera de vapor integrada (difusión)
  • Sistema aislado acústicamente
Aplicaciones
  • Para montaje de tuberías de refrigeración en entornos industriales y aires acondicionados de hasta 169 mm
  • Fácil ajuste de la unidad aislante (cierre autoadhesivo)