Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo de cierre antipérdida con cabeza de estrella M8
  • Tuerca de cierre reforzada para tamaños de tornillo de apriete 68 / 72 y superior
  • Perfil de goma antideslizante premontado
  • Perfil de goma antideslizante premontado
  • Cinta de sujeción nervada para ofrecer una mayor rigidez
Aplicaciones
  • Instalaciones de tuberías de carga pesada con diámetros de hasta 168 mm
  • Instalaciones industriales
  • Aire acondicionado/refrigeración/fontanería
  • Instalación de líneas de proceso y de control