Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Bloqueo de tipo click para un cierre rápido, fácil y seguro
  • Fácil instalación, especialmente a techo
  • Es posible realizar un cierre sin sujeción para un ajuste fácil de la tubería
  • Las lengüetas del cierre rápido permiten el montaje de aislantes con un espesor mínimo
  • Semianillo giratorio para un fácil acceso
Aplicaciones
  • Instalación de tubería de carga ligera de hasta 2"
  • Tuberías de distribución de agua limpia
  • Tuberías para calefacción
  • Fijación de tuberías de agua potable y de calefacción en edificios residenciales e industriales
  • Abrazaderas para su uso solo en interiores secos