Llave de impacto a batería SIW 22T-A 1/2"
New productProducto #r4265
Llave de impacto de 22 V de alto par y alto rendimiento con eje cuadrado de 1/2" con pasador de retención para tareas de anclaje y atornillado
- Tipo de yunque: Pasador de detención de 1/2"
- Par máximo: 450 Nm (1)
- Frecuencia de impacto plena: 2500 golpes/minuto
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Eje cuadrado de ½" con pasador de retención pesado que ofrece seguridad y agiliza el cambio de vasos
- Probabilidad reducida de retroceso gracias al impacto tangencial: reduce claramente la fatiga
- Eje cuadrado de acero de alto grado con tratamiento especial contra el calor que ofrece una larga durabilidad
- Sistema optimizado para la colocación de anclajes de tornillo HUS de y anclajes para marcos HRD de Hilti
- Mecanismo de impacto ajustado para ofrecer la máxima eficacia
Aplicaciones
- Atornillado de anclajes de tornillo HUS3 de 8 mm a 14 mm de diámetro en hormigón
- Montaje y desmontaje de tuercas y pernos de M12 a M20
- Instalación de perfiles metálicos, rastrelados o encofrados
- Colocación de anclajes HCA en hormigón
- Atornillado de pernos y tornillos para aglomerado de hasta 5/8" (es posible que sea necesario el taladro previo)
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas