NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Punta autoafilable: trabaje de un modo más eficaz y durante más tiempo con el mismo cincel, sin necesidad de reafilado ni endurecimiento (profundidad mínima recomendada de 5 cm/2")
  • Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
  • Acero de alta aleación: ofrece mayor fiabilidad y una calidad de cincel más constante
  • Calidad certificada: estos cinceles están fabricados según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
  • Forma poligonal
Aplicaciones
  • Tareas de demolición de hormigón, ladrillo o bloques
  • Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)
  • Acabado

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte