NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Punta especialmente diseñada con hendidura para un autocentrado preciso y para mejorar el inicio del taladro
  • Arranque de perforación más rápido debido al ángulo de la punta de 135 grados
  • Las brocas HSS-G de tierra de precisión están fabricadas según DIN 338
  • Ranura en espiral diseñada para eliminar las virutas fácilmente y reducir el calor gracias a la distribución eficaz del lubricante a la punta de la broca
  • Acero M2 de la broca de primera calidad y resistente que permite realizar taladros precisos en material blando y duro
Aplicaciones
  • Perforaciones en acero aleado y no aleado, acero con tratamiento térmico, hierro fundido, así como en perfiles de aluminio para tareas diarias

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte