Broca HSS-G
New product
Premium
Producto #r7039
Broca de precisión de calidad HSS para el taladro de orificios pequeños ≤900 N/mm², conformidad con la norma DIN 338/340
- Clase de productos: Premium
- Tipo de inserción: Mango suave
- DIN: DIN 338
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Brocas HSS-Co de precisión
- Punta especialmente diseñada con hendidura para un autocentrado preciso, mayor rapidez en los inicios de la perforación y menor recorrido en la superficie
- Ángulo de la punta a 135º: la opción perfecta para obtener mayores velocidades de corte con menos calor, incluso en materiales base más duros
- Acero resistente y de calidad: brocas diseñadas para realizar perforaciones con precisión en materiales blandos y duros
- Mayor eliminación de las virutas y óptima reducción térmica: ranura en espiral que optimiza la distribución de lubricante a la punta de la broca
Aplicaciones
- Taladros de orificios en acero de aleación media y sin aleación ≤900 N/mm²
- Taladro de orificios en aluminio, latón, cobre y plástico
- El óptimo rendimiento se obtiene cuando se aplica la velocidad y el aceite de refrigeración de corte adecuados