NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Brocas HSS-Co de precisión con un 5 % de contenido de cobalto
  • Punta especialmente diseñada con hendidura para un autocentrado preciso, mayor rapidez en los inicios de la perforación y menor recorrido en la superficie
  • Ángulo de la punta a 135º: la opción perfecta para obtener mayores velocidades de corte con menos calor, incluso en materiales base más duros
  • Mayor vida útil de las brocas en aplicaciones más duras: mayor robustez y duración gracias al contenido de cobalto
  • Mayor eliminación de las virutas y óptima reducción térmica: ranura en espiral que optimiza la distribución de lubricante a la punta de la broca
Aplicaciones
  • Perforaciones de orificios en acero de alta aleación y no aleado, así como en acero con tratamiento térmico ≤1100 N/mm²
  • Taladro de orificios en acero inoxidable, latón, cobre y plástico
  • Perforación en otros metales resistentes (por ejemplo, hierro forjado o titanio)
  • El óptimo rendimiento se obtiene cuando se aplica la velocidad y el aceite de refrigeración de corte adecuados

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte