Características & Aplicaciones

Características
  • Excelente relación tamaño-rendimiento
  • El exclusivo Control activo del par de Hilti ofrece mayor protección frente al exceso de rotación de la herramienta cuando las brocas se atascan
  • El mandril electrónico “inteligente” ofrece diferentes modos de funcionamiento para distintas aplicaciones
  • Manipulación y ergonomía excelentes
Aplicaciones
  • Taladros con percusión en diámetros de hasta 14 mm en ladrillo, mampostería, bloques de caliza y hormigón aireado
  • Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 32 mm de diámetro en madera
  • Perforaciones con brocas corona de hasta 5" de diámetro
  • Perforaciones con brocas corona de hasta 125 mm de diámetro
  • Perforación rápida con par de torsión elevado en diámetros de hasta 13 mm en metal