Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Taladro y atornillado excelentes con una velocidad de hasta 1800/min.
  • Ligero y compacto
  • El embrague de larga duración proporciona un alto nivel de control para los trabajos de atornillado delicados
  • El motor está bien protegido mediante sensores de tensión, corriente y temperatura para evitar la sobrecarga
  • Diseño ergonómico de la empuñadura para garantizar una mayor comodidad de trabajo
Aplicaciones
  • Instalación de abrazaderas y de equipos
  • Taladros en acero con brocas de hasta 10 mm de diámetro
  • Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 26 mm de diámetro en madera
  • Taladro con brocas corona hasta 82 mm
  • Atornillado de tornillos de hasta 8 mm de diámetro en madera

Servicios

Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas