Características & Aplicaciones

Aplicaciones
  • Perforación con brocas de pala de hasta 40 mm de diámetro en madera
  • Perforación con brocas salomónicas de hasta 50 mm de diámetro en madera
  • Taladros con brocas corona de hasta 152 mm de diámetro
  • Atornillado en madera de tornillos de gran longitud
  • Atornillado de tornillos de hasta 12 mm de diámetro y 400 mm de longitud en madera