Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Mandril especial optimizado para taladrado en metal, con función de "autoajuste" que evita que la broca se deslice durante la operación
  • El innovador selector de velocidad permite cambios rápidos y precisos de velocidad
  • Engranaje de 4 velocidades extremadamente duradero para todo tipo de metales, que ofrece las velocidades óptimas para diferentes aplicaciones de taladros en metal
  • Alta velocidad de 2100 rpm para taladros rápidos
  • Mandril metálico para un mejor agarre y sujeción
Aplicaciones
  • Perforación con brocas HSS de hasta 20 mm de diámetro sobre metal
  • Machos roscados hasta M14 con brocas con conexión cilíndrica (no apto para brocas con inserción cuadrada)
  • Avellanado en metal en diámetros de hasta 31 mm
  • Perforación con brocas escalonadas de hasta 40 mm de diámetro en chapa de metal de hasta 3 mm
  • Perforación en metal con brocas corona de hasta 102 mm