Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Rendimiento de corte similar al de una herramienta con cable, que abarca incluso las aplicaciones más exigentes en materiales más duros y gruesos
  • Empuñadura extremadamente fina para un control superior y una manipulación sencilla al trabajar desde arriba o abajo
  • Mandril sin llave de "presión y clic" para cambiar la hoja de forma cómoda
  • Placa base de aluminio fundido a presión de gran tamaño para una buena rigidez y una resistencia a las caídas mejorada
  • Selector de velocidad variable y 4 ajustes de acción orbital para un control preciso de la velocidad de corte y la calidad del corte
Aplicaciones
  • Ideal para cortar y desbastar una amplia variedad de materiales en el lugar de trabajo o en el taller de fabricación
  • Madera y compuestos de madera de hasta 150 mm de espesor
  • Espesores de corte de hasta 150 mm en madera y 10 mm en metal
  • Acepta hojas para sierra de calar con vástago en forma de T
  • Conector para manguera de aspiración de polvo