Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño compacto para uso en esquinas reducidas y en todos aquellos sitios donde el espacio es limitado
  • Mayor durabilidad gracias a su motor sin escobillas, así como a más capacidad por cargad e batería
  • Tres marchas y control electrónico de velocidad para cambiar fácilmente entre diferentes velocidades de perforación y pares de torsión
  • 4 luces LED alrededor del mandril iluminan la superficie de trabajo para poder ver correctamente la tarea que está entre manos
  • Interruptor electrónico de control variable de la velocidad y freno, para un comienzo y parada precisa de la máquina
Aplicaciones
  • Colocación de tornillos de anclajes para marcos HRD de 8 mm a 10 mm de diámetro en mampostería y hormigón
  • Atornillado de tirafondos de hasta 8 mm de diámetro en madera
  • Montaje y desmontaje de tornillos de alta resistencia de hasta 3/8" de diámetro
  • Montaje y desmontaje de tuercas y tornillos de alta resistencia de M6 a M12

Servicios

Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas