Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Motor sin escobillas para una larga vida útil y más trabajo por carga de batería
  • Diseño compacto para uso en esquinas reducidas y en todos aquellos sitios donde el espacio es limitado
  • 3 marchas para cambiar fácilmente entre diferentes velocidades de atornillado y pares de apriete
  • 4 luces LED alrededor del mandril iluminan la superficie de trabajo para poder ver correctamente la tarea que está entre manos
  • Interruptor electrónico de control variable de la velocidad y freno, para un comienzo y parada precisa de la máquina
Aplicaciones
  • Colocación de anclajes tornillo HUS 3 de 6 mm en hormigón
  • Colocación de anclajes HRD en mampostería y hormigón de 8 y 10 mm de diámetro
  • Atornillado de tirafondos de hasta 8 mm de diámetro en madera
  • Atornillado de tornillos spax de hasta 10 mm de diámetro en madera
  • Montaje y desmontaje de tuercas de M6 a M16

Servicios

Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra