Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño compacto para uso en esquinas reducidas y en todos aquellos sitios donde el espacio es limitado
  • Motor sin escobillas para una larga vida útil y más trabajo por carga de batería
  • Buen equilibrio y bajo peso
  • 3 marchas y control electrónico de velocidad para cambiar fácilmente entre diferentes velocidades de perforación
  • 4 luces LED alrededor del mandril para iluminar la zona de trabajo
Aplicaciones
  • Colocación de anclajes HUS de hasta 6 mm de diámetro en mampostería y hormigón
  • Colocación de anclajes HRD en mampostería y hormigón de 8 y 10 mm de diámetro
  • Atornillado de tirafondos de hasta 8 mm en madera
  • Colocación de tornillos spax de hasta 10 mm en madera
  • Colocación de tornillos autorroscantes y autotaladrantes de hasta 4,8 mm en acero

Servicios

Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra