Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño compacto con un excelente equilibrio para un manejo preciso
  • Cuadradillo de 3/4" con taladro pasante, para solidez y una retención segura de los vasos
  • Configuración optimizada para colocación de pernos y tuercas de métrica
  • Tapa de goma para una manipulación y protección cómodas de la superficie de trabajo
  • Sin tensión de retroceso gracias al impacto tangencial: reduce claramente la fatiga
Aplicaciones
  • Montaje y desmontaje de tuercas y tornillos de alta resistencia de M8 a M16
  • Montaje y desmontaje de tuercas y pernos de M12 a M20
  • Instalación de perfiles metálicos, rastrelados o encofrados
  • Colocación de anclajes HCA en hormigón