Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Empuñadura cómoda y equilibrio perfecto para una productividad inigualable
  • Diseño ultracompacto para un uso fácil en espacios limitados
  • Iluminación ideal gracias a dos LED incorporados en el pie de la herramienta
  • Reacción rápida del interruptor para un control total de la operación de taladro o atornillado
  • Puntos de contacto de caucho en los lados, que mejoran la resistencia de la herramienta y la protección de la superficie de trabajo
Aplicaciones
  • Atornillado en metal de hasta 4,8 mm de diámetro
  • Atornillado de tornillos spax de hasta 8 mm de diámetro en madera
  • Colocación de tornillos para tabique seco
  • Colocación de anclajes de tornillo HUS 6 con profundidad de empotramiento corta en mampostería y hormigón
  • Colocación de tornillos de anclajes para marcos HRD de hasta 8 mm de diámetro en mampostería y hormigón