Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Punta de carburo de metal para mayor rendimiento de perforación
  • Broca de centrado que facilita el inicio de la perforación en la posición deseada, así como la sustitución
  • Nueva base de broca corona que incrementa en hasta un 20 % la velocidad de perforación y en hasta un 20 % la vida útil
  • Acanaladuras optimizadas de paso variable que minimizan los atascos al reducir la fricción con el orificio de la pared
  • Ayuda para extracción de testigos en la posición deseada
Aplicaciones
  • Perforación eficaz de taladros para enchufes
  • Apto para taladros en hormigón y mampostería

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra