Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
  • Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
  • Autotaladrante, rápido y robusto
  • Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
  • Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
Aplicaciones
  • Fijaciones estancas (arandela de 12 mm incluida)
  • Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
  • Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 5,5 mm)
  • Fijación de acero o aluminio a subestructuras de aluminio o acero