Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
  • Para sujeciones fiables y resistentes a la corrosión
  • Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
  • Autotaladrante, rápido y robusto
  • Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
Aplicaciones
  • Fijación de perfiles y láminas de metal de acero o aluminio a subestructuras de acero, aluminio o madera, con o sin capas intermedias de aislamiento
  • Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
  • Fijaciones estancas (arandela de 12 mm incluida)
  • Fijación de aluminio o acero a subestructuras de aluminio o madera, como, por ejemplo, en sistemas de fachadas de aluminio