NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
  • Función de sellado perfecto: la geometría especialmente diseñada de debajo de la cabeza evita el exceso de compresión en la arandela de EPDM, lo que contribuye a un sellado fiable
  • Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
  • Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
  • Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
  • Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
  • Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
  • Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte