NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
  • La nueva punta de broca permite rapidez de perforación y menos fallos incluso en acero duro
  • Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
  • Broca rápida y robusta equipada con tecnología Racing Tip: un filo ondulado que retira las virutas con mayor rapidez y que evita el desgaste puntual
  • Fijación especialmente idónea para conexiones de gran esfuerzo como chapas de tejados o de cubiertas no expuestas a la intemperie
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
  • Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
  • Conexiones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
  • Especialmente adecuado para sistemas de muros de tipo cassette en carriles embebidos HTU, perfiles C/U, etc.

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte