Tornillos autorroscantes S-MP 53 Z
New product
Premium
Producto #r2973
Tornillo autorroscante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones en marcos de madera o acero/aluminio de bajo espesor
- Tipo de cabeza: Hexagonal 3/8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Madera, Acero al carbono, Aluminio
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Tornillo autorroscante para la fijación de marcos de madera a travesaños de acero/aluminio de bajo espesor
- Equipado con arandela de aislamiento de EPDM
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
- Fijación de marcos de madera (profundidad mínima de empotramiento de 26 mm)
- Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
- Subestructuras de madera: con una profundidad de anclaje de al menos 26 mm