NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autorroscante para la fijación de marcos de madera a travesaños de acero/aluminio de bajo espesor
  • Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
  • Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
  • Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
  • Equipado con arandela de aislamiento de EPDM
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
  • Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
  • Fijación de marcos de madera (profundidad mínima de empotramiento de 26 mm)
  • Para aplicaciones que requieren fijaciones estancas con arandela de 16 mm
  • Fijación de aluminio o acero a subestructuras de acero o madera

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte