NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
  • Punta broca
  • Fijaciones homologadas y fiables
  • Autotaladrante, rápido y robusto
  • Gran comodidad de trabajo
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
  • Acero al carbono galvanizado para la fijación en entornos secos de interior
  • Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
  • Espesor de la chapa de 1,2 a 2,75 mm
  • Chapas de acero en subestructuras de acero de interiores, atornillado de las bandejas de revestimiento

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte