NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
  • Autotaladrante, rápido y robusto
  • Para sujeciones seguras con valores definidos de carga
  • Zona aerodinámica debajo de la cabeza para conexiones fijas y flotantes fiables
  • Acabado atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
  • Fijación de sistemas de fachadas de aluminio
  • Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
  • Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 4 mm)
  • Fijación de soportes de aluminio a perfiles de aluminio

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte