Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Facilidad de atornillado gracias a la excelente capacidad de perforación
  • Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
  • Ajuste perfecto a las brocas y atornilladoras de Hilti, lo que ayuda a conseguir fijaciones de alta calidad en todo momento
  • Sistema optimizado de tornillos en tiras, cargadores y atornilladoras para tabique seco
  • Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
Aplicaciones
  • Fijación de montantes metálicos a carriles metálicos (espesor máx. combinado de 2,5 mm)
  • Fijación de listones de cables a subestructuras de metal (espesor máx. combinado de 2,5 mm)
  • Para tableros de construcción ligeros, construcciones a base de yeso y empalmes, etc. sobre secciones de metal (de hasta 2,5 mm)