Juego de puntas de atornilladora de impacto de diamante S-BS (IMP)
New product
Ultimate
Producto #r25905
Juego de puntas de atornilladora de alto rendimiento con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
- Característica: Puntas de impacto
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La zona de torsión elástica del vástago de la punta amortigua mayores cargas: la punta gira ligeramente cuando se ve sometida a impactos, lo que ayuda a prolongar la vida útil
- Fabricado con acero resistente a los golpes seleccionado para utilizarse con atornilladoras de impacto que reduce el riesgo de rotura prematura de la punta
- Revestimiento de diamante para una fijación segura en el tornillo que elimina prácticamente los desplazamientos y reduce enormemente el riesgo de desbocado
- Geometría de ajuste perfecto para mayor agarre en el atornillado y mayor sujeción de los tornillos; piezas mecanizadas con precisión que ayudan a mantener las puntas en el soporte y reducen el desajuste
- Práctico maletín de almacenamiento que evita que se pierdan puntas
Aplicaciones
- Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores para puntas comunes (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Especialmente apta para el uso con atornilladoras de impacto convencionales
- Se recomienda para aplicaciones de juntas duras, como por ejemplo, en metal u hormigón
- Para colocar tornillos y anclajes de tornillo en una amplia variedad de materiales
- Versiones Torx®, Phillips®, cuadrada, hexagonal y Pozi® disponibles