NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño no magnético con sistema de anillo de cierre para la óptima sujeción de los tornillos de cabeza hexagonal
  • Sin adherencia de restos metálicos
  • Fabricado con acero resistente a los golpes seleccionado para utilizarse con atornilladoras de impacto: ayuda a reducir el riesgo de rotura prematura de la punta
Aplicaciones
  • Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores comunes (DIN ISO 1173-F 6.3)
  • Apto para utilizarse con destornilladores universales a batería y atornilladoras de impacto
  • Vaso para utilizarse con tornillos de cabeza hexagonal, como por ejemplo, tornillos para construcción en metal y tornillos autorroscantes
  • Un vaso para utilizarse con tornillos de acero inoxidable y acero al carbono

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte