Punta de atornilladora S-B (T) HF
New product
Premium
Producto #r5023796
Punta de atornilladora de rendimiento profesional con zona de torsión y función de sujeción que mejora la sujeción en aplicaciones de juntas blandas
- Característica: Puntas de torsión
- Ranurada: TX40
- Longitud: 25 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Zona de torsión elástica del vástago de la punta es capaz de absorber mayores cargas: la punta se dobla cuando recibe impactos y ofrece mayor durabilidad y vida útil
- Acero extremadamente resistente que reduce el riesgo de rotura prematura de la punta
- Función de sujeción para mejorar el agarre de la cabeza del tornillo, mecanizado de precisión para ayudar a reducir los tropiezos y la vibración
- No se desperdicia tiempo buscando tornillos caídos
Aplicaciones
- Extremo de inserción hexagonal de ¼" para utilizarse con todos los adaptadores para puntas comunes (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Se recomienda utilizarla con atornilladoras universales a batería en aplicaciones de juntas blandas, como por ejemplo, en madera o tableros de tabique seco
- Para colocar tornillos en una amplia variedad de materiales