Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Excelente relación tamaño-rendimiento
  • El exclusivo Control activo del par de Hilti ofrece mayor protección frente al exceso de rotación de la herramienta cuando las brocas se atascan
  • El mandril electrónico “inteligente” ofrece diferentes modos de funcionamiento para distintas aplicaciones
  • La herramienta y las baterías presentan carcasas con gran resistencia a los impactos, reforzadas con fibra de vidrio
Aplicaciones
  • Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 1 1/2" de diámetro en madera
  • Perforaciones con brocas corona de hasta 5" de diámetro
  • Perforaciones con brocas corona de hasta 125 mm de diámetro
  • Perforación rápida con par de torsión elevado en diámetros de hasta 1/2" en metal
  • Perforación rápida con par de torsión elevado en diámetros de hasta 13 mm en metal

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra