Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta productividad gracias a una velocidad de perforación de hasta 1.500/min
  • Diseño ultracompacto para acceder fácilmente a las esquinas o zonas estrechas
  • Embrague de precisión para trabajos de atornillado delicados
  • Sensores de voltaje, corriente y temperatura para una protección eficiente del motor
  • Empuñadura ergonómica y equilibrio perfecto para la máxima comodidad de trabajo
Aplicaciones
  • Instalación de interruptores eléctricos, bases de enchufe, abrazaderas y otros equipos
  • Taladros con percusión en diámetros de hasta 6 mm en ladrillo, mampostería, bloques de caliza y hormigón aireado
  • Perforación con brocas HSS de hasta 8 mm de diámetro sobre metal
  • Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 14 mm de diámetro en madera
  • Taladro con brocas corona de hasta 35 mm de diámetro en metal