Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • 144 mm de longitud y diseño ultracompacto para máxima accesibilidad
  • Mandril de cierre rápido optimizado para broca de 25 mm, para la máxima comodidad y una longitud mínima de la herramienta con la broca puesta
  • Embrague de precisión para trabajos de atornillado delicados
  • Sensores de voltaje, corriente y temperatura para una protección eficiente del motor
  • Empuñadura ergonómica y equilibrio perfecto para la máxima comodidad de trabajo
Aplicaciones
  • Instalación de interruptores eléctricos, bases de enchufe y otros equipos
  • Atornillado de tornillos de hasta 6 mm de diámetro en madera
  • Atornillado en metal de hasta 4,8 mm de diámetro
  • Atornillado de tornillos para anclajes de plástico de hasta 6 mm de diámetro