MFT-MFI S
New productProducto #r7248122
Soporte
- Composición del material: EN AW-6063 T66
- Espesor de material aislante: 5 mm
- Ancho: 68 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Instalación en todo tipo de paneles de fachada
- Instalación sencilla
- Soporte flexible para puntos flexibles
- Pinza de sujeción con ajuste de 40 mm para facilitar la instalación
- La pinza de sujeción facilita el ajuste del perfil de soporte
Aplicaciones
- Instalación de todos los tipos de paneles de fachada
- Fijación de perfiles verticales para fachadas ventiladas
- Puntos flexibles para permitir la prolongación de los perfiles verticales