Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Soporte con taladros redondos y alargados para puntos deslizantes y fijos con una capacidad de ajuste máxima de 40 mm
  • Aislante premontado para una instalación fácil
  • La pinza de sujeción facilita el ajuste del perfil de soporte
  • Taladro con un diámetro de 6,5 mm para sujeción DX y tornillos en hormigón, acero y madera
  • Taladro con un diámetro de 11 mm para el empleo de anclajes en hormigón y mampostería
Aplicaciones
  • Instalación en todo tipo de paneles de fachada
  • Instalación de perfiles de soporte verticales