NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta versatilidad: diseño en línea para tareas de demolición de pisos y empuñadura lateral ergonómica para tareas ocasionales de demolición de paredes
  • Amplios intervalos de mantenimiento y prolongación de la vida útil gracias al motor sin escobillas SR y a las tres cámaras de lubricación diferentes
  • Nivel de vibraciones excepcionalmente bajo gracias al sistema AVR (reducción activa de la vibración) del chasis
  • Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables de alimentación dañados o rotos en el lugar de trabajo
  • Sistema de aspiración de polvo TE DRS-B opcional capaz de recopilar hasta el 95 % del polvo
Aplicaciones
  • Demolición de hormigón y mampostería a nivel de suelo o por debajo del nivel de la cintura
  • Renovación de superficies de todo tipo
  • Eliminación de tejas, casquillos y compactado
  • Cincelado correctivo, como los ajustes en las aberturas para puertas y ventanas

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte