NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Excelente relación tamaño-rendimiento
  • El exclusivo control activo del par de Hilti ofrece mayor protección frente al exceso de rotación de la herramienta cuando las brocas se atascan
  • Engranajes de metal, protectores de caucho y carcasa reforzada con fibra de vidrio para garantizar la máxima robustez
  • Motor sin escobillas que ofrece alto par y elevadas velocidades de uso con un consumo eficiente de la energía de la batería
  • Luces de trabajo LED dobles integradas en la herramienta que iluminan el área de trabajo con un mínimo de sombras
Aplicaciones
  • Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 32 mm de diámetro en madera
  • Perforaciones con brocas corona de hasta 5" de diámetro
  • Perforaciones con brocas corona de hasta 125 mm de diámetro
  • Perforación rápida con par de torsión elevado en diámetros de hasta 1/2" en metal
  • Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 1 1/2" de diámetro en madera

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

  • Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
  • Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
  • Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
  • Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
  • Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
Más información sobre Gestión de Flota
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Servicio de reparación de herramientas

  • 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
  • Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
  • Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
  • Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
  • Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto
Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte