Medidor láser PD-I
New productProducto #r9121031
Medidor láser robusto con funciones de medición inteligentes y conectividad Bluetooth® para aplicaciones de interiores de hasta 100 m/330 pies
- Rango de medición: 0.05 m - 100 m
- Precisión de la medición: 1.5 mm
- Funciones de medición: Medición única y continua
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Carcasa robusta y duradera: medidor láser diseñado para los entornos de trabajo más exigentes
- Interfaz de usuario intuitiva gracias a la disposición y el diseño de botón ergonómicos
- Diseño compacto que cabe en cualquier bolsillo
- Punta de medición extralarga y extraíble que permite realizar fácilmente mediciones en espacios estrechos, como, por ejemplo, esquinas o marcos de ventanas
Aplicaciones
- Determinación de la superficie de suelos, paredes y techos mediante la función de área o función de área de pintura.
- Cálculo de volúmenes para la planificación de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación
- Procedimiento sencillo para sumar y restar medidas gracias a los botones +/-
- Función de estaca inteligente para una distribución precisa de pernos para tabique seco, consolas o puntos de anclaje
- Opciones de documentación inteligentes mediante Bluetooth® que permiten la conexión a aplicaciones, como, por ejemplo, magicplan®, imagemeter®, Floor Plan Creator® y WinWorker®
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas