Herramienta de prensado de 12T con empuñadura de tipo pistola NCR 120-A
New productProducto #r8824329
Herramienta de prensado de cables a batería de 12T con empuñadura de tipo pistola con capacidad de prensado de hasta 750 MCM (400 mm²)
- Capacidad de prensado: 10-400 mm², aluminio (trenzado), 10-400 mm², aluminio (trenzado fino), 10-400 mm², cobre (trenzado), 10-400 mm², cobre (trenzado fino)
- Dimensiones (L x An x Al): 417 x 75 x 331 mm
- Giro de la cabeza: 350 °
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Compatibilidad con los troqueles de prensado de tipo U de 12T estándar del sector
- Alta capacidad de prensado de hasta 400 mm²
- Sensor de presión: supervisa la fuerza de prensado y proporciona al operario una alerta visual y sonora si la fuerza es inferior a las especificaciones
- Retracción automática tras la finalización de la operación de prensado
- Centro de gravedad equilibrado y rotación del cabezal de 350 grados para una maniobrabilidad óptima
Aplicaciones
- Prensado de conectores de conexión a tierra más comunes
- Prensado de conductores de cobre y aluminio de 10-400 mm ²
- Prensado de terminales de cables aislados, conectores y terminales de clavijas aislados de 10-150 mm²
- Prensado de terminales de cables tubulares y conectores para conductores trenzados finos de 10-150 mm²
- Prensado de terminales de cables de compresión (DIN 46235) y conectores (DIN 46237, apartado 1) de 10-300 mm²
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.