Batería B36 9.0 de 36V
New productProducto #r7799779
Batería de ion de litio de 36 V de 9,0 Ah que ofrece un elevado tiempo de funcionamiento
- Peso: 2.03 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 181 x 99 x 103 mm
- Energía de la batería: 324 Wh
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Hasta un 100% más de tiempo de funcionamiento que la batería B36 5.2, lo que ofrece el mismo rendimiento que el de las herramientas con cable en aplicaciones pesadas y en serie en todas las herramientas de 36 V de Hilti
- La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización fiable del estado de carga
- Sistema electrónico completamente sellado para mejorar la protección contra el polvo, la humedad y el agua
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta 4 veces más resistente a los daños por caídas y dos veces más resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
- Carcasa diseñada para enfriar la batería hasta la temperatura perfecta, lo que agiliza el proceso de carga
Aplicaciones
- Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 36 V de Hilti
- Compatible con todos los cargadores Ion Litio C4/36 de Hilti
- Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -20 °C
- Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 140 °F a -4 °F
- Todas las aplicaciones exigentes que requieren la potencia propia de las herramientas con cable y tiempo de funcionamiento prolongado