AI T43-P
New product
Ultimate
Producto #r7494165
Etiqueta de acero inoxidable muy robusta con gran resistencia a los impactos mecánicos y a la abrasión, equipada con varias opciones de fijación para adaptarse a diversas aplicaciones
- Dimensiones (L x An x Al): 19 x 1.2 x 43 mm
- Tipo de código de barras: Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40 - 200 °C
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- La carcasa de acero inoxidable garantiza una elevada durabilidad y resistencia a los impactos mecánicos, la abrasión, el agua y las temperaturas extremas
- Las distintas posibilidades de fijación permiten utilizar las etiquetas en una amplia gama de herramientas y equipos
- Código de matriz de datos grabado por láser que se puede leer fácilmente en la mayoría de las condiciones
Aplicaciones
- Fijación a activos con superficies pequeñas/irregulares y expuestos a impactos intensos (por ejemplo, llaveros, compartimentos, arneses de seguridad)