Conector de cizalla X-HVB
New product
Ultimate
Producto #r6231
Conector de cizalla para construcciones de vigas mixtas
- Aplicación: Viga mixta
- Composición del material: Acero al carbono Rm = 295-350 N/m2
- Condiciones ambientales: Interior seco
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Alternativa rentable a la soldadura de pernos: no requiere equipos costosos
- Solución portátil que puede trasladarse de un lugar a otro fácilmente sin necesidad de mover cables eléctricos
- Ideal para la renovación de edificios antiguos, en los que las soldaduras en vigas de hierro fundido pueden resultar problemáticas
- El software web de Hilti disponible para ayudar a optimizar el diseño y a cumplir los requisitos de carga
- Mayor productividad: colocación rápida y posibilidad de utilización en todas las condiciones climáticas
Aplicaciones
- Fijación de losas de hormigón a estructuras de acero capaces de resistir fuerzas cortantes e incrementar la capacidad de carga cortante de estructuras compuestas
- Puede utilizarse sobre vigas galvanizadas o pintadas
Para más información técnica, ver los productos por separado.