NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Sistema de fijación mucho más rápido y seguro en comparación con la soldadura
  • La punta totalmente estriada garantiza una capacidad de sujeción única
  • Elevados límites de aplicacion: se puede utilizar el sistema en acero de al menos 6 mm (1/4") de espesor
  • Sistema probado que cuenta con varias homologaciones mundiales para fijación de cubiertas y cerramientos
  • No requiere taladro previo (ni en acero de gran grosor)
Aplicaciones
  • Fijación de cubiertas de techo metálicas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de cubiertas compuestas
  • Fijación de cubiertas de techo metálicas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de tejados con clavadora
  • Fijación de cubiertas de techo metálicas a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") para la instalación de fachadas

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte