Amoladora angular AG 230-27DB
New productProducto #r6118338
Amoladora angular de 2700 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man", empuñadura giratoria y freno para discos de hasta 230 mm
- Diámetro de disco: 230 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 6.8 kg
- Profundidad de corte máx.: 68 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- El freno de acción rápida detiene el disco en pocos segundos: ideal para trabajos en espacios reducidos
- Campana antipolvo resistente (opcional) para un funcionamiento casi sin polvo y empuñaduras blandas para mayor comodidad de trabajo
- Empuñadura lateral ajustable: ofrece un agarre cómodo y seguro en cualquier posición de trabajo
Aplicaciones
- Corte y lijado general (con freno de acción rápida, para mayor seguridad)
- Acabado de superficies en materiales de todo tipo
- Reparación y corte de juntas para la instalación de conductos de cables
- Para materiales minerales y metales
- La cubierta protectora contra polvo de corte mantiene los niveles de polvo al mínimo ("sin polvo")
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.