Herramienta de corte a batería SCO 6-A22
New productProducto #r5212951
Herramienta de corte a batería de 22 V con motor sin escobillas
- Material base: Tabique seco
- RPM sin carga: engranaje 1: 30000 rpm
- Voltaje nominal: 21,6 V
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El motor sin escobillas ofrece una larga vida útil y un rendimiento de corte similar al de una herramienta con cable
- La gestión óptima del flujo de aire aleja el polvo de la cara del usuario y del motor
- Compatible con todas las baterías Hilti de 22 V (se requiere un adaptador cuando se utilizan baterías Nuron, que se venden por separado)
- RPM (revoluciones por minuto) constantes para un corte libre de problemas
- Interruptor de paleta con una sola mano y freno de acción rápida para una mayor seguridad y velocidad de funcionamiento
Aplicaciones
- Todos los cortes básicos de tabique seco
- Cortes sencillos y controlados alrededor de cajas de toma, luces, etc.
- Corte rápido de aberturas largas en tabique seco para puertas y ventanas
- Corte de incisión en metal fino: HVAC, tableros seguros, pernos de acero, etc.
- Cortes en materiales densos como tableros resistentes a los abusos y tableros de cemento
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto