Martillo perforador a batería TE 6-A36
New productProducto #r4694033
Versátil martillo percutor a batería de 36 V que ofrece un elevado rendimiento
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3.7 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 6 - 16 mm
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 4 - 20 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Martillo perforador extremadamente potente diseñado para taladrar anclajes en serie
- Muy cómodo y ligero para un manejo óptimo
- Elevada flexibilidad de tiempo de trabajo gracias a las dos baterías de ion de litio de 36 V compatibles y de carga rápida: Standard e Industrial
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) diseñado para incrementar la productividad y la comodidad del usuario
- Taladros casi sin polvo con sistema de eliminación de polvo DRS-6-A
Aplicaciones
- Taladro y taladro con percusión en mampostería y hormigón
- Taladros ocasionales en madera y acero con el mandril de cierre rápido opcional
- Atornillado con el adaptador con extremo de inserción TE-C (SDS Plus)
- Perforación en hormigón en zonas limpias con el sistema de aspiración de polvo integrado DRS-6-A (02)
- Cincelado ligero
Servicios
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas