Anclaje de expansión de rosca interna (métrico) HKD
New product
Premium
Producto #r4581
Anclaje insertable de rosca interna corta de acero al carbono, alto rendimiento y de instalación mediante herramienta con rosca métrica
- Homologaciones / informes de ensayo: DIBt, ETA, FM (Factory Mutual), Fuego
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El cono de expansión gradual inteligente facilita la colocación correcta incluso en los materiales más duros
- Disponible en varios tamaños, para aumentar al máximo la cobertura de posibles aplicaciones
- Control visual de la correcta colocación cuando se usa con el útil de colocación de Hilti
- Labio extremo que permite una colocación enrasada sea cual sea la profundidad del taladro
- Poca profundidad de perforación (25 mm)
Aplicaciones
- Trabajos de carga media con tornillos y varillas roscadas como, por ejemplo, sistemas de suspensión para tuberías, conductos de aire, sistemas de aspersores, etc.
Para más información técnica, ver los productos por separado.