Atornilladora de impacto a batería SID 4-A22
New productProducto #r3357052
Atornilladora de impacto compacta a batería 22 V con mandril hexagonal tipo clic de 1/4" para trabajos de carga media
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
- Característica: Luz LED alrededor del mandril
- RPM sin carga: engranaje 1: 1000 rpm; engranaje 2: 1500 rpm; engranaje 3: 2700 rpm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El motor sin escobillas de alto rendimiento prolonga la vida útil de la herramienta y permite realizar más trabajo con cada carga
- Tres marchas y control electrónico de velocidad para cambiar fácilmente entre diferentes velocidades de perforación
- Empuñadura y gatillo ergonómicos para ofrecer la máxima comodidad durante periodos de uso prolongados
- Mandril hexagonal robusto de tipo clic de 1/4"
- Las cuatro luces LED alrededor del mandril proporcionan iluminación directa en la superficie de trabajo
Aplicaciones
- Atornillado de tornillos autorroscantes y autotaladrantes hasta 4,8 mm de diámetro en acero
- Colocación de anclajes HUS de 6 mm de diámetro en mampostería y hormigón
- Atornillado de tornillos spax de hasta 8 mm de diámetro en madera
- Colocación de anclajes HRD en mampostería y hormigón de 8 y 10 mm de diámetro
- Taladros en madera con brocas salomónicas WDB-S
Datos técnicos
Documentos & Videos
Solicitar demostración y Soporte
POR QUÉ USAR UNA ATORNILLADORA DE IMPACTO
Ideal para atornillar en serie y no uno a uno
Los profesionales que han usado ya la llave de impacto a batería, la consideran su herramienta principal.
Sistema de tornillos en madera con SID 4-A22
Sistemas de tornillos de raíl con SID 4-A22
UNA ATORNILLADORA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES
Electricista
- Fija sus bandejas de cables con tornillos para hormigón (tipo HUS).
- Instala sus rampas.
- Atornilla las luces en edificios industriales.
Fontanero
La aplicación clave es el uso de tornillos de rosca en los conductos de ventilación, que también puede mantenerse por sistemas de soporte conectados con los anclajes HUS.
Montador de tabique en seco
- Utiliza el atornillador de impacto para unir los marcos de sus raíles con tornillos de juntas.
- O para atornillar las cuñas de maderas entre los paneles de placas alveolares.
Carpintero
La herramienta esencial para los tornillos Buldex para las fijaciones de chasis.
Trabajador de metal
Aunque el atornillador de impacto está prohibido para la instalación de revestimientos, lo usan para la instalación de porches, escuadras de marcos o aislamiento o incluso la colocación de tirafondos de sellado.
SERVICIOS
Fleet Management
Solución integral de gestión de flotas de herramientas multiservicio
Saber más sobre Fleet ManagementServicio de Mantenimiento de Herramientas
Con Hilti Tool Service, benefíciate de una velocidad única
Saber más sobre nuestro Hilti Tool Service